Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"G1000020","name":"PIT gb RLLE y up ETH","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147149","0010400214714980UR"]}
Imagem similar
PIT gb RLLE y up ETH
Número do produto: G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox com chave PITreader (unidade de botão), caixa com parada deemergência (2 contatos normalmente fechados/1
contato normalmente aberto), 2 botões de pressão iluminados (1 contatonormalmente aberto cada) e chave PITreader,
conexão superior, conector macho M12 de 12 pinos e conector fêmea M12
de 4 pinos, interface Ethernet, IP65, 5 tampas col...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITgatebox com chave PITreader (unidade de botão), caixa com parada deemergência (2 contatos normalmente fechados/1 contato normalmente aberto), 2 botões de pressão iluminados (1 contatonormalmente aberto cada) e chave PITreader, conexão superior, conector macho M12 de 12 pinos e conector fêmea M12 de 4 pinos, interface Ethernet, IP65, 5 tampas coloridas nas cores verde, azul, vermelho, amarelo e transparente
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA UL/cUL FCC IC EAC |
| Automonitoramento | não |
| Iluminação | LED |
| Cor da iluminação | branco |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Tipo fonte alimentação para U1 | SELV/PELV |
| Absorção de potência CC | 3.5 W |
| Mín. corrente de contato | 1 mA |
Parada de emergência
| Número, E-STOP NF | 2 |
| Número E-STOP contato de sinal | 1 |
| Tipo destrav. parada emerg. | Destravamento giratório |
| Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. do contato da par. emerg. | Au |
Botão de pressão
| Número, botão de emergência | 2 |
| Número botões de pressão N/A | 2 |
| Cap.comut. Botão conform.norma | EN 60947-5-1 |
| Material do contato do botão | Ag |
PITreader
| Princípio do sensor PITreader | Transponder |
| Alimentação de energia do TAG | passivo (sem bateria) |
| Frequência oper. PITreader | 13,24 a 13,88 MHz |
| Sep.galv. das saídas semicond. | não |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
| Nível de sinal na entrada em 1 | 15 a 30 V CC |
| Sep.galv. desconexão galvânica | não |
Interface Ethernet
| Ajuste fáb. ender. IP Ethernet | 192.168.0.12 |
| Tipo conect. interf. ETHERCAT | M12x1, 4-pin, código D |
| Taxa de transmissão Ethercat | 10/100 Mbit/s |
| Número interfaces Ethernet | 1 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -20 °C |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| EMV conforme norma... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 30g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
| Classe proteção UL (tipo) | tipo 1 |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Tipo de conexão | M12, 12 polos macho |
| Material da caixa | Zn |
| Terminal de conexão | M12 |
| Dimensão altura | 320 mm |
| Dimensão de profundidade | 40 mm |
| Dimensão de profundidade | 40 mm |
| Peso líquido | 920 g |
| Peso bruto | 1320 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371216 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC000225 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548096910 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
SafetyNET p Cable
380000
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor
dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja
M12 con., straight, male, 4 pin, D
380316
Conector de encaixe, 4 polos, conector reto M12, codificação D,
conexão do terminal de corte, material do anel roscado: Zinco fundidoniquelado,
conexão do cabo Pg9, diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Conector RJ45, reto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 condutores),
diâmetro do cabo: 6,3 a 6,7mm
PIT gb color cover wh s1
G1000013
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECStart,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s2
G1000014
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECON,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s3
G1000015
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IEC
Unlocking, conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover wh s4
G1000016
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, branco, símbolo IECLocking,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s5
G1000017
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECRequest,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s6
G1000018
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECReset,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
PIT gb color cover bl s4
G1000019
Discos coloridos PITgatebox para botão iluminado, azul, símbolo IECLocking,
conteúdo da embalagem = 10 unidades
Acessórios obrigatórios de operação
PITreader key ye g
402260
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissões livremente configuráveis
Cor: material
amarelo: plástico
PITreader key ye 1
402261
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para o modo operacional 1
Cor: material
amarelo: plástico
PITreader key ye 2
402262
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para os modos operacionais 1 e 2
Cor: material
amarelo: plástico
PITreader key ye 3
402263
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para os modos operacionais 1, 2 e 3
Cor: material
amarelo: plástico
PITreader key ye 4
402264
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para os modos operacionais 1, 2, 3 e 4
Cor: material
amarelo: plástico
PITreader key ye 5
402265
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para os modos operacionais 1, 2, 3, 4 e 5
Cor: material
amarelo: plástico
PITreader key ye 5 service
402269
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para os modos operacionais 1, 2, 3, 4 e 5 (serviço)
Cor: material
amarelo: plástico
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 30m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cabo de ligação, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, na
extremidade do cabo aberta, codificação A, comprimento do cabo: 50m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Cabo de conexão, PUR, amarelo RAL1003, 12 polos, plugue reto M12, no
conector reto M12, codificação A, comprimento do cabo: 20m
PSEN op Ethernet cable 1m
631071
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12
(IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 1m
PSEN op Ethernet cable 3m
631072
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12
(IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 3m
PSEN op Ethernet cable 10m
631073
Cabo de rede, Ethernet Cat5e, PVC, preto, 4 polos, conector reto M12
(IP67), codificação D, no conector reto RJ45 (IP20), comprimento docabo: 10m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
C1000001
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12
de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm²,
comprimento do cabo: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
C1000002
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12
de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm²,
comprimento do cabo: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
C1000003
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12
de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm²,
comprimento do cabo: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
C1000004
Cabo de conexão para PROFINET, CAT5e, blindado, RJ45 no conector M12
de 4 pinos, reto, codificado D, seção transversal do condutor: 4 x 0,34mm²,
comprimento do cabo: 20 m