Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400511","name":"SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Imagem similar
SET3.2: PIT es3.1 / 2 n/c 1 n/o
Número do produto: 400511
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, compostode botão de parada de emergência
com bloco de contato, 2n/c, 1 n/o, terminais de aparafusamento.
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
Listado em cULus
TÜV |
Automonitoramento | ja |
Dados técnicos
Dados elétricos
Mín. corrente de contato | 1 |
Parada de emergência
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Dimensão altura | 41.5 |
Dimensão de profundidade | 45.3 |
Dimensão de profundidade | 43.6 |
Diâmetro | 55 |
Peso líquido | 93 |
Peso bruto | 98 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548043693 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |