Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400441","name":"PIT es Set7u-5","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Imagem similar
PIT es Set7u-5
Número do produto: 400441
GTIN: 4046548071559
PITestop, conjunto de blocos de parada de emergência/contato, compostode botão de parada de emergência (
para área de higiene) e bloco de contato com monitoramento, 2n/c,terminais
de aparafusamento.
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
UKCA EAC TÜV |
| Automonitoramento | sim |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Mín. corrente de contato | 1 mA |
Parada de emergência
| Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP69K |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Dimensão altura | 100 mm |
| Dimensão de profundidade | 50 mm |
| Diâmetro | 37 mm |
| Peso líquido | 62 g |
| Peso bruto | 97 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371244 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071559 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |