Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400465","name":"PIT es Set3s-5ns AIDA","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Imagem similar
PIT es Set3s-5ns AIDA
Número do produto: 400465
PITestop, bloco de parada de emergência/contato, incl. caixa demontagem, conjunto composto por botão de
parada de emergência iluminado com símbolo de parada de emergência,logotipo e bloco de contato, ... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITestop, bloco de parada de emergência/contato, incl. caixa demontagem, conjunto composto por botão de parada de emergência iluminado com símbolo de parada de emergência,logotipo e bloco de contato, 2n/c, com conexão M12 de 5 polos, atribuição AIDA.
Dados gerais
Homologação | CE |
Automonitoramento | ja |
Iluminação | LED |
Cor da iluminação | gelb |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) |
12
30 |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA/CC |
Mín. corrente de contato | 1 |
Parada de emergência
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Terminal de conexão | M12 |
Dimensão altura | 103 |
Dimensão de profundidade | 72 |
Dimensão de profundidade | 85 |
Diâmetro | 55 |
Peso líquido | 212 |
Peso bruto | 250 |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548096637 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |