text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT es Set1s-5ns

Número do produto: 400453
PITestop, bloco de parada de emergência/contato, incl. caixa demontagem, conjunto composto por botão de parada de emergência com símbolo de parada de emergência e logotipo ebloco de contato 2n/c, com ...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PITestop, bloco de parada de emergência/contato, incl. caixa demontagem, conjunto composto por botão de parada de emergência com símbolo de parada de emergência e logotipo ebloco de contato 2n/c, com conexão M12 de 5 pinos.

Homologação CE  
EAC  
TÜV  
Automonitoramento sim  
 
Mín. corrente de contato 1  
Cap.comut. bt.emrg. cf. norma EN 60947-5-1  
Mat. do contato da par. emerg. AgNi  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Grau de poluição dielétr. fuga 3  
Tipo de proteção caixa IP65  
Posição de montagem indiferente  
Terminal de conexão M12  
Dimensão altura 103  mm
Dimensão de profundidade 72  mm
Dimensão de profundidade 85  mm
Diâmetro 55  
Peso líquido 178  g
Peso bruto 215  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 6c  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371244  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071672  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1