Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400447","name":"PIT es Set1s-5 s","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}
Imagem similar
PIT es Set1s-5 s
Número do produto: 400447
GTIN: 4046548071610
PITestop, bloco de parada de emergência/contato, incl. caixa demontagem, conjunto composto por botão de
parada de emergência com símbolo de parada de emergência e logotipo ebloco de contato com
monitoramento 2n/c, terminais de aparafusamento.
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PITestop, bloco de parada de emergência/contato, incl. caixa demontagem, conjunto composto por botão de parada de emergência com símbolo de parada de emergência e logotipo ebloco de contato com monitoramento 2n/c, terminais de aparafusamento.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA EAC TÜV |
| Automonitoramento | sim |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Mín. corrente de contato | 1 mA |
Parada de emergência
| Cap.comut. bt.emrg. cf. norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. do contato da par. emerg. | AgNi |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 3 |
| Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Dimensão altura | 72 mm |
| Dimensão de profundidade | 103 mm |
| Dimensão de profundidade | 72 mm |
| Diâmetro | 55 mm |
| Peso líquido | 161 g |
| Peso bruto | 190 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 6c |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371244 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548071610 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371098 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |