Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400539","name":"PIT es9u","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Imagem similar
PIT es9u
Número do produto: 400539
PITestop, componente do PIT es Set9u-7, 400457.
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
EAC |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
Tipo de proteção caixa | IP65 |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Dimensão altura | 60 mm |
Dimensão de profundidade | 32 mm |
Peso líquido | 30 g |
Peso bruto | 43 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548074772 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85365080 |
Type of tariff number | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Número por unidade de embalage | 1 |