Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402316","name":"PIT oe USB connector spring load","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Imagem similar
PIT oe USB connector spring load
Número do produto: 402316
GTIN: 4046548103908
Bloco terminal para PIT oe USB [402313] como peça de reposição. Compostode 1
x régua de conectores de 7 pinos em projeto de força elástica, saídareta do cabo.
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
CSA
Listado em UR |
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Peso líquido | 4 |
| Peso bruto | 5 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371292 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103908 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85367000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |