text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT oe ETH 5V

Número do produto: 402315
GTIN: 
Interface ativável Ethernet (RJ45), tensão de alimentação e de entrada de 5 V

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
Componente reconhecido pela UL  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 5  
5  
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 0.3  
Número de entradas 2  
Corrente contínua na entrada
Sep.galv. desconexão galvânica não  
Tipo conect. interf. ETHERCAT RJ45  
Taxa de transmissão Ethercat 1 kBit/s  
10/100 Mbit/s  
Número interfaces Ethernet 2  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-2  
Temperatura ambiente -20  
60  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 61131-2 (Zona B)  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Posição de montagem indiferente  
Comprimento máx. do cabo 30  
Terminal de conexão Terminal tipo mola plugável  
Dimensão altura 40  
Dimensão de profundidade 59.2  
Dimensão de profundidade 30  
Peso líquido 42  
Peso bruto 62  
 
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371292  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC002024  
 

Acessórios de comissionamento

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, chave de montagem para botão PIT es.

Acessórios opcionais

PIT oe DIN rail adapter
PIT oe DIN rail adapter 402325
Adaptador de trilho DIN para elementos operacionais PIToe (PIT oe ETH)