Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"402311","name":"PIT oe 4S","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Imagem similar
PIT oe 4S
Número do produto: 402311
GTIN: 4046548097962
Unidade de botão de pressão com 4 botões LED, incluindo porca demontagem.
Acessórios opcionais para PIT m4 SEU [402250].
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
UKCA Componente reconhecido pela UL |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 0.17 |
Entradas
| Nível de sinal na entrada em 0 | < 5 V |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
| Temperatura ambiente |
-20
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 (Zona B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Terminal de conexão | Terminal tipo mola |
| Dimensão altura | 32 |
| Dimensão de profundidade | 40 |
| Dimensão de profundidade | 32 |
| Peso líquido | 17 |
| Peso bruto | 25 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27371292 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548097962 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365011 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |