Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400531","name":"PIT es1u","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Imagem similar
PIT es1u
Número do produto: 400531
PITestop, botão de parada de emergência IP65, sem logotipo, diâmetro demontagem: 22,3 mm.
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
Listado em cULus EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Dimensão altura | 60 |
Dimensão de profundidade | 55 |
Diâmetro | 55 |
Peso líquido | 36 |
Peso bruto | 49 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548071221 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371244 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002034 |
Volume | 0 |