Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"400335","name":"PIT es backplate language","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
Imagem similar
PIT es backplate language
Número do produto: 400335
PITestop, arruela com escrita de parada de emergência, em
inglês, francês, alemão, adequado para todos os botões, exceto PIT es2
e PIT es5.
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Dados gerais
Homologação | CE |
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -30 - 85 °C |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 1 mm |
Dimensão de profundidade | 75 mm |
Peso líquido | 3 g |
Peso bruto | 6 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | não |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548071191 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27379213 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC002024 |
Volume | 0 |