Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"540132","name":"SDD ES PROFIBUS","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Imagem similar
SDD ES PROFIBUS
Número do produto: 540132
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, ProfibusDP,
DP-V0, conector macho Sub-D de 9 polos, 6 entradas/saídas digitais,terminais de conexão encaixáveis (não
incluídos no escopo... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, ProfibusDP, DP-V0, conector macho Sub-D de 9 polos, 6 entradas/saídas digitais,terminais de conexão encaixáveis (não incluídos no escopo de fornecimento).
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação do Modbus |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 2 W |
Entradas
Quantidade de entradas digitai | 6 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 6 |
Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Interface Fieldbus
Interface do Fieldbus | Profibus DP-V0 |
Tipo equip. barramento campo | Slave |
Nome do protocolo do Fieldbus | PROFIBUS |
Ender. final estação Fieldbus | 1 ... 125 d |
Taxas de transmissão ajustáv. |
6 MBit/s
500 kBit/s 93,75 kBit/s 12 MBit/s 19,2 kBit/s 1,5 MBit/s 187,5 kBit/s 3 MBit/s 9,6 kBit/s 45,45 kBit/s |
Conexão do barramento de campo | Conector pino sub D 9 pol. |
Desconexão galv. do Fieldbus | sim |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 90% a 55 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | PROFIBUS e tensão do sistema |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Material caixa peça superior | PC |
Terminal de conexão |
Term. aparafusamento plugável
Terminal tipo mola plugável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 115 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Dimensão de profundidade | 95 mm |
Peso líquido | 160 g |
Peso bruto | 175 g |
Ambiente
Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidade RoHS | sim |
Exceções RoHS | sim |
Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
% da participação do poluente | > 0,1 |
N° CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponível | sim |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548083019 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242608 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001604 |
Volume | 0 |
Acessórios obrigatórios de operação
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), conjunto de terminais de encaixe paracaixa de
45 mm, terminal aparafusado, PU: 2 peças, cada X1 4 polos e X2 8
polos.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), conjunto de terminais de encaixe paracaixa de
45 mm, terminal de mola, PU: 2 peças, cada X1 4 polos e X2 8 polos.