Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"540130","name":"SDD ES ETH","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Imagem similar
SDD ES ETH
Número do produto: 540130
GTIN: 4046548083002
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2
RJ45 portas, 6 entradas/saídas digitais, terminais de conexãoencaixáveis (não
incluídos no escopo de fornecimento).
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
UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do Modbus |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 2 |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai |
6
6 |
Saídas de semicondutores
| Número de saídas do semicondut | 6 |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
Interface Fieldbus
| Interface do Fieldbus | Modbus/TCP |
| Nome do protocolo do Fieldbus | Modbus TCP (escravo) |
| Ender. final estação Fieldbus | 0 a 255 d |
| Taxas de transmissão ajustáv. |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Conexão do barramento de campo | RJ45 |
| Desconexão galv. do Fieldbus | sim |
| Tipo de desconexão galvânica | Isolamento de operação |
MODBUS
| Número de interfaces MODBUS | 8 |
| Conexão Modbus | RJ45 |
| Tipo de dispositivo Modbus | Servidor |
| Modos de operação Modbus |
Auto-MDIX
Negociação automática |
| Vel.de transf.ajustável Modbus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Desconexão galvânica do Modbus | sim |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
55 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 90% a 55 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-4-5
EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-3 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Modbus e tensão do sistema |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento de operação |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
Term. aparafusamento plugável
Terminal tipo mola plugável |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
| Dimensão altura | 115 |
| Dimensão de profundidade | 45 |
| Dimensão de profundidade | 95 |
| Peso líquido | 160 |
| Peso bruto | 175 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242608 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548083002 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), conjunto de terminais de encaixe paracaixa de
45 mm, terminal aparafusado, PU: 2 peças, cada X1 4 polos e X2 8
polos.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), conjunto de terminais de encaixe paracaixa de
45 mm, terminal de mola, PU: 2 peças, cada X1 4 polos e X2 8 polos.