Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"311502","name":"PCOM sec br2","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0500","A0500B0500","00103002137125","0010300213712580PF"]}
Imagem similar
PCOM sec br2
Número do produto: 311502
PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para instalação de um túnel VPN,
suporta certificados X.509, 2 portas RJ45, porta USB, 1
entrada digital, 1 saída digital, 2 A, monopolo, alimentação de módulo24 V C... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para instalação de um túnel VPN, suporta certificados X.509, 2 portas RJ45, porta USB, 1 entrada digital, 1 saída digital, 2 A, monopolo, alimentação de módulo24 V CC 0,32 A, alimentação periférica 24 V CC 2 A, servidor web integrado,suporta autenticação segura e comunicação com controladores PSS 4000 e minicontroladores PNOZmulti.
Dados gerais
Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus |
Campo de utilização | Padrão |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função de U1 | Alimentação do módulo |
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 5.5 W |
Função de U2 | Alimentação periférica |
Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
Entradas
Quantidade de entradas digitai |
1
1 |
Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
Tipo entrada seg. EN 61131-2 | 3 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 1 |
Tolerância ext. Tens. Semic.CC | |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Porta USB
Quant. interfaces USB Host | 1 |
Interface Ethernet
Ajuste fáb. ender. IP Ethernet | 192.168.222.1 |
Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
Taxa de transmissão Ethercat |
10 MBit/s
100 MBit/s |
Interface CANopen
Número interfaces Ethernet | 2 |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
EMV conforme norma... |
EN 61131-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
Separação de potencial 1 entre | Alim. perif. e do mód. |
Tipo da separ. de potencial 1 | Isolamento básico |
Dados mecânicos
Posição de montagem | vertical |
Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Terminal de conexão |
Terminal tipo mola
Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 96 mm |
Dimensão de profundidade | 45 mm |
Dimensão de profundidade | 111.5 mm |
Peso líquido | 170 g |
Peso bruto | 180 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548086003 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242604 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001599 |
Volume | 0.617 |
Acessórios obrigatórios de operação
Set4 Screw Terminals
750016
Conjunto de terminais de conexão para PNOZ m B1, aparelho básico,minicontroladores PNOZmulti
2.
Set4 Spring Terminals
751016
Conjunto de terminais de mola para PNOZ m B1, aparelho básico,minicontroladores
PNOZmulti 2.