{"id":"8178001","name":"PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N5"]}
PMCprotego D.03/20G/0/0/2/208-480VAC
Número do produto: 8178001
GTIN: 4046548110166
Servoamplificador, corrente de saída contínua a 3 x 400 V CA: 3 A,
corrente de saída de pico por 2 s: 9 A, corrente de saída de pico por
5s: 6 A, consumo de energia na operação S1: 2,2 kVA, resistor de
frenagem integrado, opções de hardware: cartão de expansão PMCprotego
S3.SN 8DI 6DO EI BR, cartão de expansão PROFIBUS DP Slave
Principais observaç...
Mais
Artigo descontinuado
A pedido
Disponível em breve
Disponível no estoque
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Servoamplificador, corrente de saída contínua a 3 x 400 V CA: 3 A,
corrente de saída de pico por 2 s: 9 A, corrente de saída de pico por
5s: 6 A, consumo de energia na operação S1: 2,2 kVA, resistor de
frenagem integrado, opções de hardware: cartão de expansão PMCprotego
S3.SN 8DI 6DO EI BR, cartão de expansão PROFIBUS DP Slave
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função fase área |
Alimentação principal
|
| Fonte de alimentação U1 (V) |
208 - 480
V |
| Tensão alimentação com fases |
3 x 208…3 x 480 V
|
| Tipo área tensão alimentação |
CA
|
| Tipo de tensão alimentação U1 |
CA
|
| Função de U2 |
Alimentação
|
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
V |
| Tipo de tensão alimentação U2 |
CC
|
| Tolerância U2 com freio |
+15%
|
| Tolerância U2 sem freio |
+15%
|
Seção de energia
| Barra de freq. de ativ. máx. |
30/h
|
| Corr. saída contínua a 3x208 V |
5
A |
| Corr. saída contínua a 3x230 V |
4
A |
| Corr. saída contínua a 3x400 V |
3
A |
| Corr. saída contínua a 3x480 V |
3
A |
| Corrente de pico para 2 s |
9
A |
| Corrente de pico para 5 s |
6
A |
| Frequência do inversor |
8
kHz |
| Faixa tensão circuito interm. |
900 V CC
|
STO-ENABLE
CPU
| Expansão PMC firmware |
2 = EtherCat
|
Resolvedor de entrada
| Tipo conect. interf. Resolver |
Conector encaixe subD, 9 polos
|
Codificador de entrada SinCos, codificador incremental
| Tipo conect. codif./forn.incr. |
Conector encaixe subD, 15polos
|
Analoge ingangen
| Número de entradas analógicas |
2
|
| Tipo de saídas analógicas |
Tensão
|
| Faixa de sinal entrada analóg. |
-10 a 10 V
|
| Resolução Entradas analógicas |
16
Bit |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai |
4 - 6
|
| Nível de sinal na entrada em 0 |
-3 a +5 V CC
|
| Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 |
24 V DC
|
| Isolamento pot. entradas |
sim
|
Saídas de semicondutores (padrão)
| Número de saídas auxiliares |
2
|
| Sep.galv.não si. Saída semico. |
sim
|
Interface Ethernet
| Tipo conect. interf. ETHERCAT |
RJ45
|
Interface CANopen
| Número de interfaces CANopen |
1
|
Interface serial
| Número interfaces RS-232 |
1
|
Interfaces de comunicação
| Tipo conector interf. RS 232 |
Conector pino subD, 9 polos
|
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente |
DIN EN 60721-3-3
|
| Classe da temperatura ambiente |
1K4
|
| Classe da temperatura ambiente |
3K3
|
| Temperatura ambiente |
0 - 40
°C |
| Temperatura ambiente Contenção |
40 a 55 °C
|
| Retirada de potência |
2,5 %/K
|
| Norma temp. de armazenamento |
DIN EN 60721-3-1
|
| Temp. armaz. Alteração |
20 K/h
|
| Adeq. da umidade cf. norma |
DIN EN 60721-3-3
|
| Descrição da carga de umidade |
UR de 85%
|
| Classe da umidade do ar |
1K3
|
| Condensação admissível? |
inadmissível
|
| Alt. op. adm. acima nível mar |
1000 m
|
| Alt. operação adm. a 1,5% pot. |
1000 a 2500 m acima nível mar
|
| Potência de derating por 100m |
1,5 %/100 m
|
| EMV conforme norma... |
EN 61800-3
|
| Oscilações conforme norma... |
EN 60721-3-3
|
| Tipo de refrigeração |
ventilador instalado
|
| Emissão de ruído |
43 dB (A)
|
| Norma do tipo de proteção |
EN 60529
|
| Rodzaj ochrony miejsca montażu |
|
| Tipo de proteção caixa |
IP20
|
| Tipo de proteção bornes |
|
Dados mecânicos
| Posição de montagem |
vertical
|
| Material da caixa |
Aço zincado
|
| Dimensão altura |
345
mm |
| Dimensão de profundidade |
243
mm |
| Dimensão de profundidade |
70
mm |
| Peso líquido |
4600
g |
| Peso bruto |
5700
g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dados comerciais
| Versão ECLASS |
ECLASS-13
|
| Função de referência ECLASS |
27023201
|
| Versão ETIM |
ETIM-9.0
|
| Grupo de referência ETIM |
EG000017
|
| Função de referência ETIM |
EC001857
|
| UNSPSC 25 |
39121007
|
| GTIN |
4046548110166
|
| Volume |
0
dm3 |
| Type of tariff number |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Número por unidade de embalage |
1
|