{"id":"8C000194","name":"PMC SC6A162X/EC 2X 10A","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Imagem similar
PMC SC6A162X/EC 2X 10A
Número do produto: 8C000194
GTIN: 4046548110722
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item ...
Mais
Artigo descontinuado
A pedido
Disponível em breve
Disponível no estoque
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SX6 (safety functions in accordance with EN 61800-5-2
using FSoE) and EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.
Dados técnicos
Dados elétricos
| Tensão alimentação com fases |
3×400 VCA, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VCA, +10/−58 %, 50/60 Hz
|
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
V |
| Tipo de tensão alimentação U2 |
CC
|
| Rated output current (4kHz)[A] |
2 x 10 A
|
| Rated output current (8kHz)[A] |
2 x 9 A
|
Função de segurança STO
| Safety function, technology |
X=SX6: Safe motion über FSoE
|
Seção de energia
| Max.output current (4kHz)[%/s] |
210%@2s
|
| Max.output current (8kHz)[%/s] |
250%@2s
|
CPU
| Expansão PMC firmware |
EC = EtherCat
|
Entradas
| Quantidade de entradas digitai |
8
|
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0 - 45
°C |
| Tipo de refrigeração |
ventilador montado
|
| Tipo de proteção caixa |
IP20
|
Dados mecânicos
| Posição de montagem |
vertical
|
| Dimensão altura |
343
mm |
| Dimensão de profundidade |
286
mm |
| Dimensão de profundidade |
65
mm |
| Peso líquido |
5350
g |
| Peso bruto |
6750
g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) |
5 devices (feed size < 50cm)
|
Dados comerciais
| Versão ECLASS |
ECLASS-13
|
| Função de referência ECLASS |
27023201
|
| Versão ETIM |
ETIM-9.0
|
| Grupo de referência ETIM |
EG000017
|
| Função de referência ETIM |
EC001857
|
| GTIN |
4046548110722
|
| Volume |
0
dm3 |
| Type of tariff number |
TARIC
|
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr
|
| Número por unidade de embalage |
1
|
Acessórios obrigatórios de operação
PMC SC6A162 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000070
Terminal set for drive controllers SC6A162Z, SC6A162U, SC6A162Y,
SC6A162X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.