Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773870","name":"PNOZ msi S09","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
Imagem similar
PNOZ msi S09
Número do produto: 773870
GTIN: 4046548043747
Adaptador universal, 9 polos Sub-D, para PNOZ msXp, PNOZ s30, PNOZmulti2
monitor de velocidade e monitoramento de movimento PSS.
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conector pino sub D. 9 polos |
| Tipo do conector 2 | Conector encaixe sub D 9 pol. |
| Parafusos de fixação | UNC 4-40 |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Superfícies contato material 2 | Au |
| Material dos pinos | Liga de Cu |
| Material das buchas | Liga de Cu |
| Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
| Autorizações do conector 2 | UL94 V-0 |
| Material da caixa | Zn |
| Dimensão altura | 44 |
| Dimensão de profundidade | 17.6 |
| Dimensão de profundidade | 30 |
| Peso líquido | 70 |
| Peso bruto | 84 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27060313 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000026 |
| Função de referência ETIM | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548043747 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |