Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"774081","name":"PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Imagem similar
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
Número do produto: 774081
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais
com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 7 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 2 semicondutores,
partida automática/monitorada... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Relé de segurança (autônomo), entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 7 normalmente abertos, 1normalmente fechado, 2 semicondutores, partida automática/monitorada/manual, teste de partida, UB = 42 V CA/24V CC, largura: 90 mm, terminais com parafuso de aperto integrados,monitoramento da parada de emergência, portas de proteção, circuito de retorno.
Dados gerais
Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 42 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
Absorção de potência AC | 9 |
Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Tolerância de U2 |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 2 |
Tolerância ext. Tens. Semic.CC | -20 %/+20 % |
Categ. de uso seg. EN 60947-1 | DC-12 |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Tensão CA1 cont. segur. | 240 |
Corrente máx. CA1 cont. segur. | 8 |
Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
Corrente máx. CC1 cont. segur. | 8 |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
Corr. máx. CA15 cont. segur. | 5 |
Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
Cont. de segurança: AC em UL | 240 V CA G. P. |
Contatos de seg.: Pilot Duty | B300, R300 |
Material de contato do relé | AgSnO2 |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | unzulässig |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
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
Parte inf. material da caixa | |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | PPO UL 94 V1 |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | fixo |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
Dimensão altura | 87 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 90 mm |
Peso líquido | 640 g |
Peso bruto | 650 g |
Ambiente
Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548012125 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 0.979 |