Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"777582","name":"PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FK"]}
Imagem similar
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
Número do produto: 777582
Extensão de contato, entradas: circuito de 1 canal, saídas: 4 tempos decomutação (t
= 2 s fixo), UB = 24 V CC largura: 22,5 mm, terminais conectáveis na
tecnologia parafusada, bloco de contato para am... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Extensão de contato, entradas: circuito de 1 canal, saídas: 4 tempos decomutação (t = 2 s fixo), UB = 24 V CC largura: 22,5 mm, terminais conectáveis na tecnologia parafusada, bloco de contato para ampliação de contato emcombinação com partes de comando de segurança.
Dados gerais
Homologação |
CCC
CE UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
Absorção de potência CC | 2.5 W |
Entradas
Número de entradas | 1 |
Saídas de semicondutores
Número de saídas do semicondut | 0 |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Cont. de segurança: AC em UL | 250 V CA G.U. (mesma polarid.) |
Contatos de seg.: Pilot Duty | B300, R300 |
Material de contato do relé | AgCuNi |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 °C |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III / II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Times
Tolerância Tv | -50 %/+50 % |
Dados mecânicos
Posição de montagem | indiferente |
Parte inf. material da caixa | |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | encaixável |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 12 AWG |
Dimensão altura | 94 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Peso líquido | 205 g |
Peso bruto | 215 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548009361 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27371819 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000019 |
Função de referência ETIM | EC001449 |
Volume | 0.27 |
Acessórios opcionais
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
374280
Conjunto de terminais de reposição conectáveis em tecnologia deaparafusamento, VE = 1 unidade P1 e 1
unidade P2.