Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"890070","name":"S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Imagem similar
S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VAC/DC
Número do produto: 890070
Monitoramento ativo de energia para redes monofásicas e trifásicasadequadas para motores controlados por
frequência, 9 faixas de medição 0 a 1000 Hz, tensão de medição 0 a
550 V CA/CC, 1 contato de co... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Monitoramento ativo de energia para redes monofásicas e trifásicasadequadas para motores controlados por frequência, 9 faixas de medição 0 a 1000 Hz, tensão de medição 0 a 550 V CA/CC, 1 contato de comutação, 1 saída analógica 0 a 10 V CC ou 4a 20 mA, largura = 22,5 mm, UB = 110 a 230 V CA/CC.
Dados gerais
Homologação |
CE
CCC UKCA Listado em cULus |
Dados técnicos
Dados elétricos
Fonte de alimentação U1 (V) | 230 V |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
Absorção de potência AC | 5 VA |
Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Circuito de medição
Faixa med. entrada analógica U | 0 - 550 V |
Faixa med. entrada analógica I | 9 A |
Faixa de medição freq.entr.an. | 0 a 1000 Hz |
Sinais de saída durante a operação do gerador
Uout na operação do gerador | 0 a -10 V |
Saídas de relé
Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Cont. de segurança: AC em UL | 250 V CA |
Material de contato do relé | AgCdO |
adic. Detalhes de cont.do relé | + 3,0 µm Au |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Condensação admissível? | inadmissível |
EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60947-1 |
Categoria de sobretensão | III |
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
Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
Material caixa peça superior | PPO UL 94 V0 |
Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
Tipo do terminal | fixo |
Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
Dimensão altura | 87 mm |
Dimensão de profundidade | 121 mm |
Dimensão de profundidade | 22.5 mm |
Peso líquido | 140 g |
Peso bruto | 150 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548007039 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27210127 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC002479 |
Volume | 0.284 |