Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"314280","name":"PSSu E F INC-T","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Imagem similar
PSSu E F INC-T
Número do produto: 314280
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, contador, 2 modos de operação,
configurável, 1 entrada, codificador incremental, sinal diferencialRS-422,
resolução 32 Bits, para elevadas exigências ambientais.
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
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Codificador incremental de entrada
Tipo entr. emis. incremental | Codificador incremental |
Sinal da entrada A, B e/ou C | Sinal diferencial (RS-422) |
Avaliação cont. pulsos incr. | simples |
Sep. pot. Inc/per. Supply | sim |
Sep.pot. Alimentação incr/mod. | sim |
Dados ambientais
Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
Condensação admissível? |
a curto prazo |
Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
EMV conforme norma... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
Ruído de banda larga após | EN 60068-2-64 |
Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
Acel. choque conf. norma 2 | 25g |
Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Parte inf. material da caixa | PC |
Placa front. material da caixa | PC |
Codific. do material da caixa | PA |
Tipo do terminal | encaixável |
Dimensão altura | 76 mm |
Dimensão de profundidade | 60.2 mm |
Dimensão de profundidade | 25.4 mm |
Peso líquido | 51 g |
Peso bruto | 65 g |
Nome do elemento codificador | J |
Cor do elemento codificador | amarelo |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548075373 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27242604 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000024 |
Função de referência ETIM | EC001599 |
Volume | 0.146 |
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 2 fileiras, 4
níveis de conexão, 16 terminais, conexão de rosca, para elevadas
exigências ambientais.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 2 fileiras, 4
níveis de conexão, 16 terminais, conexão de mola, para elevadas
exigências ambientais.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 2fileiras, 4
níveis de conexão, 16 terminais, conexão de mola, para elevadas
exigências ambientais.
PSSu BP-C 2/8 S-T
314630
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 2fileiras, 4
níveis de conexão, 16 terminais, conexão de rosca, para elevadas
exigências ambientais.