Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"772120","name":"PNOZ m EF Multi Link","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Imagem similar
PNOZ m EF Multi Link
Número do produto: 772120
GTIN: 4046548069693
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
conexão segura de 2 minicontroladores seguros e configuráveis
PNOZmulti 2.
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 1 |
| Proteção dispos. (aut.) de U1 | 4 A, Automat, Char.C |
| Sep. de potencial U1 | ja |
| Finalidade de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte da tensão interna | über Basisgerät |
| Tipo de tensão de UINT1 | DC |
Interface Fieldbus
| Desconexão galv. do Fieldbus | ja |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Modul und Versorgungsspannung |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Funktionsisolierung |
| Separação de potencial 2 entre | Modul und Systemspannung |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Funktionsisolierung |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | waager. auf Hutschiene |
| Dimensões do trilho padrão |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensão altura | 101.4 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 120 |
| Peso líquido | 91 |
| Peso bruto | 113 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1% |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242208 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069693 |
| Volume | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
783538
Terminais de mola, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 conjunto.
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 conjunto.
Acessórios opcionais
RJ45 Connector
380401
Conector RJ45, reto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexão IDC, AWG
22, diâmetro do cabo: 5,5 a 8,5mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Conector para conexão dos módulos no lado esquerdo do
aparelho básico PNOZmulti, amarelo/preto (10 unidades).
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Terminais de mola, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 conjuntos.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 conjuntos.
Correspondência
PNOZ m B0
772100
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, 20 entradas digitais seguras, 4 saídas seguras parasemicondutores.
PNOZ m B1
772101
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, aparelho básico,
expansível, interface de Ethernet com Switch, memória USB.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deFieldbus,
POWERLINK.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo deampliação,
conexão segura descentralizada dos módulos I/O.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2, módulo
de comunicação segura SafetyNET p RTFL para PNOZ m Bx.