Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176280","name":"PMC Expansion Card Profibus DP Slave","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Imagem similar
PMC Expansion Card Profibus DP Slave
Número do produto: 8176280
GTIN: 4046548057935
Card can be used in PMCtendo DD5 & PMCprotego.
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
UKCA |
Dados técnicos
Interface PROFIBUS-DP
| Tipo Profibus | Escravo |
| End. final estação PROFIBUS | 1 ... 127 d |
| Ajuste End.de estação PROFIBUS | Software |
| Tipo conect. interf. Profibus | Conector encaixe subD, 9 polos |
| Nome do protocolo PROFIBUS | PPO tipo 2 |
| Modos operacionais PROFIBUS | AutoBaud |
| Nome do arq. descrição Profib | prt_045d.gsd |
| Ident. fabricante PROFIBUS | 045Dh |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Dados mecânicos
| Placa front. material da caixa | Alumínio |
| Peso líquido | 90 g |
| Peso bruto | 340 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27023191 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC002025 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548057935 |
| Volume | 2.708 dm3 |
| Harmonized System Code | 85439000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |