Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176103","name":"PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
Imagem similar
PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC
Número do produto: 8176103
Servoamplificador, corrente de saída contínua a 3 x 400 V CA: 12 A,
corrente de saída de pico para 2 s: 24 A, corrente de saída de pico para5 s: 24 A,
consumo energético no modo S1: 9 kVA, resistência... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Servoamplificador, corrente de saída contínua a 3 x 400 V CA: 12 A, corrente de saída de pico para 2 s: 24 A, corrente de saída de pico para5 s: 24 A, consumo energético no modo S1: 9 kVA, resistência de frenagem integrada.
Dados gerais
Homologação |
Listado em UR
CE UKCA EAC TÜV |
Dados técnicos
Dados elétricos
Função fase área | Alimentação principal |
Fonte de alimentação U1 (V) | 208 - 480 V |
Tensão alimentação com fases | 3 x 208…3 x 480 V |
Tipo área tensão alimentação | CA |
Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
Função de U2 | Alimentação |
Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Tolerância U2 com freio | +15% |
Tolerância U2 sem freio | +15% |
Seção de energia
Barra de freq. de ativ. máx. | 30/h |
Corr. saída contínua a 3x208 V | 12 A |
Corr. saída contínua a 3x230 V | 12 A |
Corr. saída contínua a 3x400 V | 12 A |
Corr. saída contínua a 3x480 V | 12 A |
Corrente de pico para 2 s | 24 A |
Corrente de pico para 5 s | 24 A |
Frequência do inversor | 8 kHz |
Faixa tensão circuito interm. | 900 V CC |
STO-ENABLE
Número de STO-Enable | 2 |
Resolvedor de entrada
Tipo conect. interf. Resolver | Conector encaixe subD, 9 polos |
Codificador de entrada SinCos, codificador incremental
Tipo conect. codif./forn.incr. | Conector encaixe subD, 15polos |
Analoge ingangen
Número de entradas analógicas | 2 |
Tipo de saídas analógicas | Tensão |
Faixa de sinal entrada analóg. | -10 a 10 V |
Resolução Entradas analógicas | 16 Bit |
Entradas
Quantidade de entradas digitai | 4 - 6 |
Nível de sinal na entrada em 0 | -3 a +5 V CC |
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 | 24 V DC |
Isolamento pot. entradas | sim |
Saídas de semicondutores (padrão)
Número de saídas auxiliares | 2 |
Sep.galv.não si. Saída semico. | sim |
Interface Ethernet
Tipo conect. interf. ETHERCAT | RJ45 |
Interface CANopen
Número de interfaces CANopen | 1 |
Interface serial
Número interfaces RS-232 | 1 |
Interfaces de comunicação
Tipo conector interf. RS 232 | Conector pino subD, 9 polos |
Dados ambientais
Norma da temp. ambiente | DIN EN 60721-3-3 |
Classe da temperatura ambiente | 1K4 |
Classe da temperatura ambiente | 3K3 |
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Temperatura ambiente Contenção | 40 a 55 °C |
Retirada de potência | 2,5 %/K |
Norma temp. de armazenamento | DIN EN 60721-3-1 |
Temp. armaz. Alteração | 20 K/h |
Adeq. da umidade cf. norma | DIN EN 60721-3-3 |
Descrição da carga de umidade | UR de 85% |
Classe da umidade do ar | 3K3 |
Condensação admissível? | inadmissível |
Alt. op. adm. acima nível mar | 1000 m |
Alt. operação adm. a 1,5% pot. | 1000 a 2500 m acima nível mar |
Potência de derating por 100m | 1,5 %/100 m |
EMV conforme norma... | EN 61800-3 |
Oscilações conforme norma... | EN 60721-3-2 |
Tipo de refrigeração | ventilador instalado |
Emissão de ruído | 65 dB (A) |
Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
Tipo de proteção caixa | |
Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
Posição de montagem | vertical |
Material da caixa | Aço zincado |
Dimensão altura | 345 mm |
Dimensão de profundidade | 243 mm |
Dimensão de profundidade | 70 mm |
Peso líquido | 4400 g |
Peso bruto | 5500 g |
Ambiente
Conformidade RoHS | sim |
Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85044086 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Código EAN | 4046548055276 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27023201 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC001857 |
Volume | 18.375 |