text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMC SI6A062R/EC 2x 5A

Número do produto: 8C000015
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 ...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 5 A @ 4kHz / 2x 4.5 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 3.5 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

Homologação Listado em UR  
CE  
UKCA  
 
Tensão de alimentação 2 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Quantidade de entradas digitai 8  
Temperatura ambiente 0 - 45  °C
Tipo de refrigeração ventilador montado  
Tipo de proteção caixa  
Dimensão altura 343  mm
Dimensão de profundidade 265  mm
Dimensão de profundidade 45  mm
Peso líquido 3510  g
Peso bruto 5110  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044085  
UNSPSC 25 39121007  
Código EAN 4046548100198  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27023101  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000017  
Função de referência ETIM EC001857  
Volume 0  
 

Acessórios obrigatórios de operação

PMC SI6A062 terminal set (R)
PMC SI6A062 terminal set (R) 8C000013
Terminal set for drive controllers SI6A062R with STO using terminals