Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000083","name":"PMC SC6A261Z/EC 1x 19A","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Imagem similar
PMC SC6A261Z/EC 1x 19A
Número do produto: 8C000083
GTIN: 4046548101027
Stand-alone PMC SC6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 13.2 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Without Safety module technology, with EtherCat.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefo...
Mais
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
Stand-alone PMC SC6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 19 A @ 4kHz / 1x 15 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 13.2 KVA. Without brake resistor. Option: Without Safety module technology, with EtherCat. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Dados gerais
| Homologação |
Listado em UR
CE UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Tensão alimentação com fases |
3×400 VCA, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VCA, +10/−58 %, 50/60 Hz |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Rated output current (4kHz)[A] | 19 A |
| Rated output current (8kHz)[A] | 15 A |
Função de segurança STO
| Safety function, technology | Z= ohne Sicherheitstechnik |
Seção de energia
| Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
| Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
| Expansão PMC firmware | EC = EtherCat |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai | 8 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | 0 - 45 °C |
| Tipo de refrigeração | ventilador montado |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Dimensão altura | 343 mm |
| Dimensão de profundidade | 286 mm |
| Dimensão de profundidade | 65 mm |
| Peso líquido | 5250 g |
| Peso bruto | 6450 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27023201 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000017 |
| Função de referência ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548101027 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PMC SC6A261 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000078
Terminal set for drive controllers SC6A261Z, SC6A261U, SC6A261Y,
SC6A261X
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alternative or successor product.