Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000073","name":"PMC SC6A162Y/EC 2x 10A","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UF"]}
Imagem similar
PMC SC6A162Y/EC 2x 10A
Número do produto: 8C000073
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 2x 6.95 KVA.
Without brake resistor.
Option:
Safety module SY... Mais
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 2x 10 A @ 4kHz / 2x 9.0 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 2x 6.95 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
Dados gerais
Homologação |
Listado em UR
CE UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
Tensão alimentação com fases |
3×400 VCA, +32/−50 %, 50/60 Hz
3×480 VCA, +10/−58 %, 50/60 Hz |
Tensão de alimentação 2 (V) | 24 V |
Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
Entradas
Quantidade de entradas digitai | 8 |
Dados ambientais
Temperatura ambiente | 0 - 45 °C |
Tipo de refrigeração | ventilador montado |
Tipo de proteção caixa |
Dados mecânicos
Dimensão altura | 343 mm |
Dimensão de profundidade | 286 mm |
Dimensão de profundidade | 65 mm |
Peso líquido | 5350 g |
Peso bruto | 6750 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
Código EAN | 4046548100525 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Função de referência ECLASS | 27023101 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000017 |
Função de referência ETIM | EC001857 |
Volume | 0 |