Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8C000127","name":"PMCcable M3/E1C5/005/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C5/005/1Q0/S1
Número do produto: 8C000127
GTIN: 4046548101737
Power cable.
Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm².
suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301
to EZ303.
Length 5 m.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will n...
Mais
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
Power cable. Cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.15 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,0 + (2 × 0,5) + (2 × 0,34)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors EZ301 to EZ303. Length 5 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Dados técnicos
Dados mecânicos
| Tipo do conector 1 | Conector encaixe M15, 9 polos |
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Tipo do conector 2 | Ponteiras |
| Superfícies contato material 1 | Au |
| Material do cabo K1 | Cu |
| Material isolamento do cabo K1 | TPE-E |
| Comprimento do cabo | 5 |
| Mat. superf. blind. K1 | Cu zincado |
| Cor do revest. ext. do cabo 1 | laranja |
| Material revestimento cabo 1 | PUR |
| Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
| Raio curvatura (ao desloc.) K1 | 5 x Ø |
| Seção transv. cond. dados K1 | (3x1,0+(2x0,50)+(2x0,34)) mm² |
| Blindagem K1 | sim |
| Autorizações do cabo K1 | UL/CSA |
| Sem halogênio | Sim |
| Resistência a óleo | resistente |
| Não inflamabilidade | IEC 60332-1: De autoextinção |
| Peso líquido | 1820 |
| Peso bruto | 1820 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27060390 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000001 |
| Função de referência ETIM | EC003248 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548101737 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |