Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8177514","name":"PMCtendo SZ.55/1/2/1/7/K/H/30/00","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
PMCtendo SZ.55/1/2/1/7/K/H/30/00
Número do produto: 8177514
GTIN: 4046548110821
Mo = 16,0Nm; Io = 10,0A;
UN = 400V; nN = 3000min-1;
Jmot = 13,9 kgcm2;
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
with brake; shaft end with feather key.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitabl...
Mais
Artigo descontinuado
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
Mo = 16,0Nm; Io = 10,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 13,9 kgcm2; Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn; with brake; shaft end with feather key. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Tipo de proteção caixa | IP56 |
Dados mecânicos
| Peso líquido | 10900 g |
| Peso bruto | 12300 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27022602 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000034 |
| Função de referência ETIM | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548110821 |
| Volume | 0 dm3 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |