Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8G000018","name":"PMC EZ402UDBBS7P094","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ402UDBBS7P094
Número do produto: 8G000018
GTIN: 4046548106695
EZ-Servo motors:
Mo = 5,20Nm; Io = 4,80A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 2,196kgcm2;
Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; with brake;
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable
alter...
Mais
Artigo descontinuado
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
EZ-Servo motors: Mo = 5,20Nm; Io = 4,80A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 2,196kgcm2; Encoder EQI 1131-E3 EnDat 3.0 multiturn; with brake; Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27022602 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000034 |
| Função de referência ETIM | EC001851 |
| UNSPSC 25 | 39121021 |
| GTIN | 4046548106695 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85015220 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |