Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8176853","name":"PMCprotegoD 01-24 spare part plug set","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
Imagem similar
PMCprotegoD 01-24 spare part plug set
Número do produto: 8176853
GTIN: 4046548088557
suitable for the device series PMCprimo MC consisting of:
X40a, X40b and X50a, X50b, X50c
Artigo descontinuado
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
UKCA |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Corrente nominal | 10 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
0
40 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 60664-1 |
| Categoria de sobretensão | III / II |
Dados mecânicos
| Forma do tipo do conector 1 | reto |
| Superfícies contato material 1 | zincado |
| Superfícies contato material 3 | zincado |
| Autorizações do conector 1 | UL94 V-0 |
| Peso líquido | 61 |
| Peso bruto | 65 |
Ambiente
| Conformidade RoHS | sim |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242092 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548088557 |
| Volume | 0.168 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |