text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t

Número do produto: 751109
Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: ligação de 1/2 canais possível, saídas: 3 normalmente abertas, 1 normalmente fechada,(t = 0,04 a 300 s), UB = 24 V CC,largura: 17,5 mm, terminais com ...  Mais

Unidade

Disponível em breve

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Relé de segurança PNOZsigma (autônomo), entradas: ligação de 1/2 canais possível, saídas: 3 normalmente abertas, 1 normalmente fechada,(t = 0,04 a 300 s), UB = 24 V CC,largura: 17,5 mm, terminais com força de mola conectáveis, bloco decontato e relé temporizador para ampliação do contato em conjunto com partes de comando de segurança ou para expiração de uma função temporal segura (aperto, retardo, limpeza).

Homologação CE  
CCC  
UKCA  
Listado em cULus  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 2  W
Quant. contat. aux. atrasados 1  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 240  V
Corrente máx. CA1 cont. segur. 6  A
Tensão CC1 cont. segur. 24  V
Corrente máx. CC1 cont. segur. 6  A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  V
Corr. máx. CA15 cont. segur. 5  A
Tensão CC13 cont. segur. 24  V
Cont. de segurança: AC em UL 240 V CA G.U. (mesma polarid.)  
Material de contato do relé AgCuNi  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 60947-1  
Categoria de sobretensão III  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Rodzaj ochrony miejsca montażu  
Tipo de proteção caixa  
Tipo de proteção bornes  
Tempos selecionáveis 0.8  s
0.7  s
0.4  s
0.3  s
0.2  s
15  s
2.5  s
1.5  s
25  s
35  s
0.5  s
0.6  s
7  s
6  s
3  s
5  s
4  s
210  s
150  s
0.1  s
0.04  s
8  s
90  s
80  s
60  s
50  s
20  s
30  s
40  s
16  s
1  s
2  s
70  s
100  s
120  s
140  s
200  s
300  s
160  s
180  s
3.5  s
14  s
240  s
12  s
10  s
Tolerância Tv +/-1 % + +/-20 ms  
Precisão da repetição +/-1 % + +/-20 ms  
Tolerância em caso de erro +/-15 % + +/-20 ms  
Fórmula tempo retardo mín. tv - 15 % - 20 ms  
Fórmula tempo retardo máx. tv + 15 % + 20 ms  
Posição de montagem indiferente  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa PC  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Terminal tipo mola  
Tipo do terminal encaixável  
Dimensão altura 100  mm
Dimensão de profundidade 120  mm
Dimensão de profundidade 17.5  mm
Peso líquido 175  g
Peso bruto 185  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
7c I  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
Óxido de chumbo  
% da participação do poluente > 0,1%  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponível sim  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548025491  
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27371819  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000019  
Função de referência ETIM EC001449  
Volume 0.360  
 

Acessórios opcionais

PNOZ s connector (10 pieces)
PNOZ s connector (10 pieces) 750020
Conector para conexão do aparelho básico PNOZsigma com aparelho deexpansão PNOZsigma , VPE = 10 unidades.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm 751003
Conjunto de terminais de reposição conectáveis, tecnologia de mola, VPE= cada 1 unidade X1, X2, X3, X4, 3 polos, para carcaça de 17,5 mm.