Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"329230","name":"PSS u2 P42 F/S -R","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0400","00102002097116","0010200209711680IL"]}
Imagem similar
PSS u2 P42 F/S -R
Número do produto: 329230
GTIN: 4046548097108
Módulo principal para PSS u2 no sistema de automação PSS 4000,
PLCsegundo a norma IEC
61131, failsafe e padrão, 2 conectores fêmea RJ45, SafetyNET p,
Modbus/TCP, UDP bruto, TCP bruto, slot para cartão microSD, para maiores
exigiências ambientais e aplicações ferroviárias.
Módulo principal para PSS u2 no sistema de automação PSS 4000, PLCsegundo a norma IEC 61131, failsafe e padrão, 2 conectores fêmea RJ45, SafetyNET p, Modbus/TCP, UDP bruto, TCP bruto, slot para cartão microSD, para maiores exigiências ambientais e aplicações ferroviárias.
Dados gerais
| Homologação |
CE
TÜV |
| Campo de utilização | Standard/Fail-safe |
Dados técnicos
Programação
| Programação conforme IEC 61131 | ja |
| Multiprogramação | ja |
| Variáveis não voláteis | ja |
CPU
| Memória total do usuário | 5 MB |
| Memória total do usuário | 20 MB |
| Memória total do usuário | 5 MB |
| Desvio da hora | +/- 10s/Tag |
| RAM | 256 MB |
| Memória do usuário NV seção FS | 382 kB |
Meios removíveis
| Mídia armazenamento conectável | µSD-Karte |
Interface SafetyNET p
| Tipo conect. interf. Safetynet | RJ45 |
| Taxa de transm. Safetynet | 100 MBit/s |
| Ajuste taxa transm. Safety | automatisch |
| Tempo ciclo SafetyNET p | 2 ... 60 000 ms |
Modbus/TCP
| Tempo de ciclo MODBUS | 2 ... 2 000 000 ms |
UDP bruto
| Tempo ciclo RAW UDP | 2 ... 2 000 000 ms |
Dados ambientais
| Extensão norma1, local instal. | EN 50125-3 |
| Local instal. seg. ext. norma1 | Gleisbereich (1m - 3m) |
| Extensão norma2, local instal. | EN 61373 |
| Local instal. seg. ext. norma2 | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 |
| Norma 2 p/ temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiente conf. norma 2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 p/ temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Temp. ambiente conf. norma 3 | -40 ... +70 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-78
EN 50125-3 |
| Descrição da carga de umidade | |
| Condensação admissível? | EN 60068-2-30 |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 50121-4 P_EMV_NORM_EN IEC 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Ruído de banda larga após | |
| Ruído de banda larga após | EN 60068-2-64 |
| Norma1 ruído banda larga trem | EN 61373 |
| Freq. Ruído banda larga trem | 5 ... 150 Hz |
| Acel. Ruído banda larga trem | |
| Aceleração Ruído banda larga | 2,3 m/s² eff. |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | Module Supply und SafetyNET p |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Funktionsisolierung |
Dados mecânicos
| Material da caixa | PC |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Dimensão altura | 107.4 |
| Dimensão de profundidade | 95.8 |
| Dimensão de profundidade | 93.7 |
| Peso líquido | 260 |
| Peso bruto | 270 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242207 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548097108 |
| Volume | 1.553 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
µSD Memory Card 4GB industrial
328837
PSS u2, acessórios, cartão de memória microSD, 4 GB, industrial, para
módulos principais PSS u2 Em caso de uso no módulo principal PSS u2 P42F/S (-R), a
versão do hardware do módulo principal deve ser HW ≥ 1,2 ou YOM ≥ 2025.
µSD Memory Card 8GB industrial WIBU
328838
PSS u2, acessórios, cartão de memória microSD, 8 GB, industrial,tecnologia WIBU
CodeMeter, para módulos principais PSS u2.
Em caso de uso no módulo principal PSS u2 P42 F/S (-R), a
versão do hardware do módulo principal deve ser HW ≥ 1,2 ou YOM ≥ 2025.
Acessórios obrigatórios de operação
µSD Memory Card 1GB industrial
328836
PSS u2, acessórios, cartão de memória microSD, 1 GB, industrial,
para módulos principais PSS u2
PSS u2 PS1 -R
329302
Módulo de tensão de alimentação para o módulo principal do PSS u2 paraligação de fonte
modular e periférica, entrada para função terra,
isolamento de potencial, para condições ambientais rigorosas eaplicações metroferroviárias
de alto nível
Acessórios de comissionamento
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 4 slots,
para condições ambientais mais complexas e aplicações em ferrovia,largura de 50,1 mm,
altura de 107 mm, respeitar as distâncias de montagem.
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, acessório, elemento de conexão blindado, para módulosprincipais, módulos de fornecimento de energia
e suporte de módulo, 4 conexões, 4 fileiras, largura de 50 mm, alturatotal
do sistema montado aprox. 120 mm, observar as distâncias de montagem,bloqueio mecânico
no trilho DIN, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para suporte de módulo, 23,5 x 10,5 mm,
embalagem com 10 unidades.
SafetyNET p Cable
380000
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor
dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja
Stripping Tool
380070
Ferramenta para decapagem rápida e multi-estágio de cabos Ethernet e
SafetyNET p, PU: 1 peça.
SafetyNET p Connector RJ45s
380400
Conector RJ45, reto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 condutores),
diâmetro do cabo: 6,3 a 6,7mm
RJ45 Connector
380401
Conector RJ45, reto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexão IDC, AWG
22, diâmetro do cabo: 5,5 a 8,5mm