Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"A1000003","name":"IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0460","00102002417142","0010200241714280QY"]}
Imagem similar
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
Número do produto: A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 para tarefas de automação e IIOT, baseado em
Raspberry Pi Computer Modul 4, Wi-Fi, quad core Cortex-A72 com 1,5
GHz, 8GB de RAM e 32 GB de eMMC memória flash, interfaces: 2 x USB 3.2
Gen 1 Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x conector Micro-USB,1
x
Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x conector RP-SMA para conectar uma
ante...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
IndustrialPI 4 para tarefas de automação e IIOT, baseado em Raspberry Pi Computer Modul 4, Wi-Fi, quad core Cortex-A72 com 1,5 GHz, 8GB de RAM e 32 GB de eMMC memória flash, interfaces: 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x conector Micro-USB,1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x conector RP-SMA para conectar uma antena WLAN/BT externa (2,4/5 GHz), sistema operacional: versão adaptada do Raspberry Pi OS com patch em tempo real e software de código aberto pré-instalado Node-RED.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA |
Dados técnicos
Entradas
| Quantidade de entradas digitai | 1 |
Dados ambientais
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Material da caixa | PC |
| Dimensão altura | 96 mm |
| Dimensão de profundidade | 110.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 45 mm |
| Peso líquido | 277 g |
| Peso bruto | 283 g |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 19200102 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001413 |
| GTIN | 4046548109412 |
| Volume | 0.518 dm3 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |