Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"312437","name":"PSSu K F INC","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Imagem similar
PSSu K F INC
Número do produto: 312437
GTIN: 4046548064766
PSSu, módulo compacto, Failsafe, contador, 2 modos de operação,configurável, 1
entrada, codificador incremental, sinal diferencial RS422, resolução de32 Bits.
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
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Codificador incremental de entrada
| Tipo entr. emis. incremental | Codificador incremental |
| Sinal da entrada A, B e/ou C | Sinal diferencial (RS-422) |
| Avaliação cont. pulsos incr. |
duplo
simples quádruplo |
| Sep. pot. Inc/per. Supply | sim |
| Sep.pot. Alimentação incr/mod. | sim |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
P_EMV_NORM_EN 12015
P_EMV_NORM_EN 12016 P_EMV_NORM_EN 61131-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-2 P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque conf. norma 2 | |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Material caixa peça superior | PC |
| Terminal de conexão |
SUB-D_conector
SUB-D_receptor |
| Dimensão altura | 128.9 |
| Dimensão de profundidade | 56 |
| Dimensão de profundidade | 30 |
| Peso líquido | 90 |
| Peso bruto | 105 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242605 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548064766 |
| Volume | 0.358 dm3 |
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
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
312966
PSSu, identificador para módulos compactos de 30 mm de largura,embalagem com 5 unidades.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu A Con 4 S
313117
PSSu, conector para módulos compactos, 1 fileira/4 polos, conexão derosca,série
SPRINGCON.
PSSu A Con 4 C
313118
PSSu, conector para módulos compactos, 1 fileira/4 polos, conexão demola,série
SPRINGCON.