Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"312435","name":"PSSu K F FCU","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Imagem similar
PSSu K F FCU
Número do produto: 312435
GTIN: 4046548067330
PSSu, módulo compacto, Failsafe, entradas e saídas digitais, 2
modos de operação, configurável, alongamento de pulso, desligamentorápido,
12 entradas, 2 saídas de ciclos de teste de 0,25 A, 2 saídas, 2 A,unipolar,
comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteção de sobrecarga,sem regeneração, 2
saídas, 3 A, bipolar, comutação positiva, à pro...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, módulo compacto, Failsafe, entradas e saídas digitais, 2 modos de operação, configurável, alongamento de pulso, desligamentorápido, 12 entradas, 2 saídas de ciclos de teste de 0,25 A, 2 saídas, 2 A,unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteção de sobrecarga,sem regeneração, 2 saídas, 3 A, bipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteção de sobrecarga, sem regeneração.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (Eurasian) TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Module Supply |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 5 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 1.3 |
| Função de U2 | Periphery Supply |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | DC |
| Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
| Função de U3 | |
| Tipo de tensão alimentação U3 | CC |
| Tolerância de U3 | -30 %/+25 % |
Entradas
| Quantidade de entradas digitai | 12 |
| Pulso process. máx. ent. 0-1 | 400 ... 5300 µs |
| Pulso process. máx. ent. 1-0 | 400 ... 5300 µs |
| Rapidez process. máx. ent. 0-1 | 100 ... 5800 µs |
| Rapidez process. máx. ent. 1-0 | 200 ... 5800 µs |
| Isolamento pot. entradas | sim |
Saídas de semicondutores
| Sep. poten. saídas semicond. | sim |
| Sep.pot. Saída semic.para entr | sim |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Cargas permitidas 1 polo Saída |
ohmico
indutivo capacitivo |
Saídas de semicondutores 2 pólos
| Quant. saídas HL bipolares | 2 |
| Sep. potencial HLA de 2polos | sim |
| HLA 2polos à prova curto circ. | sim |
Saídas do relógio de teste
| Número saídas pulso de teste | 2 |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
P_EMV_NORM_EN 61000-6-2
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4 P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Descritor do material da caixa | PC |
| Terminal de conexão | Receptor do pino |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 128.9 |
| Dimensão de profundidade | 56 |
| Dimensão de profundidade | 56 |
| Peso líquido | 170 |
| Peso bruto | 185 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242604 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548067330 |
| Volume | 0.537 dm3 |
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
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
313115
PSSu, conector para módulos compactos, 1 fileira, 10 terminais,
conexão à mola, 2 unidades.