Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PSSu K F FAU B
Artigo descontinuado
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, módulo compacto, failsafe, módulo especial, unidade de avaliaçãopara PSENvip, versão básica, 1 interface PSENvip receptora, 1 interface PSENvip emissora, 4 entradas, 2 saídas do período de teste 0,25 A, 2 saídas, 1,75 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à prova desobrecarga, sem regeneração, 2 saídas, 3 A, bipolar, à prova de curto-circuito, à prova de sobrecarga, elevada tensão de descarga, sem regeneração, 2interfaces de Ethernet, 100 MBit/s. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo de utilização | Fail-safe |
| Função de U1 | Module Supply |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 5 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 5 |
| Função de U2 | Periphery Supply |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | DC |
| Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
| Função de U3 | Ausgänge |
| Tipo de tensão alimentação U3 | DC |
| Tolerância de U3 | -30 %/+25 % |
| Quantidade de entradas digitai | 4 |
| Número de entradas | 4 |
| Corrente contínua na entrada | 24 V DC |
| Isolamento pot. entradas | sim |
| Sep. poten. saídas semicond. | sim |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Cargas permitidas 1 polo Saída |
ohmico
indutivo capacitivo |
| Quant. saídas HL bipolares | 2 |
| Sep. potencial HLA de 2polos | sim |
| HLA 2polos à prova curto circ. | sim |
| Número saídas pulso de teste | 2 |
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
| Posição de montagem | vertikal |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Terminal de conexão | Stiftleiste |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Dimensão altura | 128.9 |
| Dimensão de profundidade | 56 |
| Dimensão de profundidade | 56 |
| Peso líquido | 200 |
| Peso bruto | 210 |
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva | 7a |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242604 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548075908 |
| Volume | 0.537 dm3 |