Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"312434","name":"PSSu K F EI CV","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Imagem similar
PSSu K F EI CV
Número do produto: 312434
GTIN: 4046548084801
PSSu, módulo compacto, Failsafe, contador, monitoramento de movimentoseguro,
registro do valor do contador de posição, 2 saídas, Failsafe, 0,5 A,unipolar,
comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteção de sobrecarga,sem regeneração, 1
saída, Standard, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circuito, 1
entrada e saída combinad...
Mais
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, módulo compacto, Failsafe, contador, monitoramento de movimentoseguro, registro do valor do contador de posição, 2 saídas, Failsafe, 0,5 A,unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteção de sobrecarga,sem regeneração, 1 saída, Standard, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova decurto-circuito, 1 entrada e saída combinada CIO para em cascata, Standard, 1 entrada para codificador, Mini tomada IO, de 8 polos, 2 entradas para sensor de proximidade.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Module Supply |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 5 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 1.1 |
| Função de U2 | Periphery Supply |
| Tensão de alimentação 2 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | DC |
| Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
| Função de U3 | Ausgänge |
| Tipo de tensão alimentação U3 | DC |
| Tolerância de U3 | -30 %/+25 % |
Entrada do interruptor de proximidade
| Frq.monit.prgm.s/hist. NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
Codificador incremental de entrada
| N° entradas de codificador inc | 1 |
| Conexão (codific. incremental) | Mini-IO-Buchsenstecker, 8polig |
| Avaliação cont. pulsos incr. |
simples
quádruplo |
| Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. | 90° ±30° |
| Monit. prog. F s/ hist. incr. | 0,1 Hz - 500 kHz |
Saídas de semicondutores
| Sep. poten. saídas semicond. | ja |
| Sep.pot. Saída semic.para entr | sim |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
| Cargas permitidas 1 polo Saída |
ohmico
indutivo capacitivo |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Times
| Tempo reação ultrapass. limite | 1/f_ist + 10ms |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Terminal de conexão | Stiftleiste |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Dimensão altura | 128.9 |
| Dimensão de profundidade | 56 |
| Dimensão de profundidade | 56 |
| Peso líquido | 147 |
| Peso bruto | 160 |
Ambiente
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242604 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548084801 |
| Volume | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu A Con Set1 C
313114
PSSu, conjunto de conectores para módulos compactos, kit composto por 2conectores, 1
fileira/5 polos e 1 fileira/10 polos, conexão de mola, série SPRINGCON
.