Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PSSu K F EI CV-T
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSu, módulo compacto, failsafe, contador, monitoramento seguro dosmovimentos, registro do valor do contador de posição, 2 saídas, failsafe, 0,5 A,unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à prova de sobrecarga, sem regeneração, 1 saída, standard, 0,5 A,unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, 1 entrada e saídacombinada CIO para conexão em cascata, Standard, 1 entrada para encoder, conector fêmeaMini-IO, de 8 polos, 2 entradas para sensor de proximidade, para elevadas exigências ambientais. Principais observações: este item se encontra no final do ciclo de vidado produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo.Porfavor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter umaalternativa adequada ou um produto sucessor.
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
| Campo de utilização | Fail-safe |
| Função de U1 | Alimentação do módulo |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
5
5 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 1.1 |
| Função de U2 | Alimentação periférica |
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
| Função de U3 | |
| Tipo de tensão alimentação U3 | CC |
| Tolerância de U3 | -30 %/+25 % |
| Frq.monit.prgm.s/hist. NS | 0,1 Hz - 5 kHz |
| N° entradas de codificador inc |
1
1 |
| Conexão (codific. incremental) | Minicon. encaixe IO, 8 polos |
| Avaliação cont. pulsos incr. |
simples
quádruplo |
| Pos.de fase dif.sin. Cod.incr. | 90° ±30° |
| Monit. prog. F s/ hist. incr. | 0,1 Hz a 500 kHz |
| Sep. poten. saídas semicond. | sim |
| Sep.pot. Saída semic.para entr | sim |
| Saída semic. à prova c. circ. | sim |
| Cargas permitidas 1 polo Saída |
ohmico
indutivo capacitivo |
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | a curto prazo |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tempo reação ultrapass. limite | 1/f_real + 10ms |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Terminal de conexão | Receptor do pino |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 128.9 |
| Dimensão de profundidade | 56 |
| Dimensão de profundidade | 56 |
| Peso líquido | 150 |
| Peso bruto | 165 |
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242604 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548087116 |
| Volume | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação