text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu E F AI I-T

Número do produto: 314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas analógicas, 1entrada, 0 - 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial, resolução 12 Bits, paraelevadas exigências ambientais.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Número de entradas analógicas 1  
Tipo de saídas analógicas Strom  
Faixa de sinal entrada analóg. 0 .. 25,59375 mA  
Tipo do filtro de entrada RC-Filter  
Resolução Entradas analógicas 12  
Mét. conversão entrada analóg. sukzessive Approximation  
Isolamento pot. entrada an./ sim  
Isolamento pot. entradas ja  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Condensação admissível? EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Alt. op. adm. acima nível mar 5000 m  
EMV conforme norma... EN 12015  
EN 12016  
EN 61131-2  
EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Ruído de banda larga após EN 60068-2-64  
Acel. choque conf. norma 1 150 m/s²  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes IP20  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Codific. do material da caixa PA  
Tipo do terminal steckbar  
Dimensão altura 76  
Dimensão de profundidade 60.2  
Dimensão de profundidade 12.6  
Peso líquido 37  
Peso bruto 45  
Nome do elemento codificador K  
Cor do elemento codificador gelb  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242601  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001596  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548051285  
Volume 0.049  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.

Acessórios obrigatórios de operação

PSSu E S 2DO 2
PSSu E S 2DO 2 312410
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, 2 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteçãode sobrecarga.
PSSu BP 1/8 S-T
PSSu BP 1/8 S-T 314600
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca, para elevadas exigências ambientais.
PSSu BP 1/8 C-T
PSSu BP 1/8 C-T 314601
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola, para elevadas exigências ambientais.
PSSu BP-C 1/8 C-T
PSSu BP-C 1/8 C-T 314611
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 1fileira, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola, para elevadas exigências ambientais.
PSSu BP 1/12 S-T
PSSu BP 1/12 S-T 314618
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 6 níveis de conexão, 12 terminais, conexão de rosca, para elevadas exigências ambientais.
PSSu BP 1/12 C-T
PSSu BP 1/12 C-T 314619
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 1 fileira, 6 níveis de conexão, 12 terminais, conexão de mola, para elevadas exigências ambientais.