Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"314225","name":"PSSu E F 2DOR 8-T","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HT"]}
Imagem similar
PSSu E F 2DOR 8-T
Número do produto: 314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 2 saídas,
contatos de relé, 8 A, normalmente aberto, sem potencial, para elevadas
exigências ambientais.
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
UKCA Listado em cULus KOSHA EAC TÜV |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Carga permitida |
ohmico
indutivo |
Saídas de relé
| Quantidade de saídas de relé | 2 |
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Tensão CA1 cont. segur. | 250 |
| Corrente máx. CA1 cont. segur. | 8 |
| Tensão CC1 cont. segur. | 24 |
| Corrente máx. CC1 cont. segur. | 8 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Tensão CA15 cont. segur. | 230 |
| Corr. máx. CA15 cont. segur. | 3 |
| Tensão CC13 cont. segur. | 24 |
| Cont. de segurança: AC em UL | 250 V CA G.U. (mesma polarid.) |
| Contatos de seg.: Pilot Duty | B300, R300 |
| Tipo tempo proc. saíd.relé LIG | 20 - 60 ms |
| Material de contato do relé | AgCuNi |
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 0,2 µm Au |
| Sep. de pot. de cont.REL-Uint1 | 4.900 V (descon. segura) |
| Sep. pot. de contato REL p/ U2 | 4.900 V (descon. segura) |
| Sep. pot. de cont.REL C-Schi | 3.050 V (isolamento de base) |
| Sep. de pot. RlKont1 a RlKont2 | 4.900 V (descon. segura) |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Temperatura ambiente com UL | 60 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | a curto prazo |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 12015
EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zona B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Ruído de banda larga após | EN 60068-2-64 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque conf. norma 2 | |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Separação segura |
| Separação de potencial 2 entre | |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Separação segura |
| Separação de potencial 3 entre | |
| Tipo da separ. de potencial 3 | Separação segura |
| Separação de potencial 4 entre | |
| Tipo da separ. de potencial 4 | Separação segura |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Codific. do material da caixa | PA |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 76 |
| Dimensão de profundidade | 25.2 |
| Dimensão de profundidade | 60.2 |
| Peso líquido | 91 |
| Peso bruto | 100 |
| Nome do elemento codificador | H |
| Cor do elemento codificador | amarelo |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242604 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049183 |
| Volume | 0.146 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu BP 2/16 S-T
314628
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 2 fileiras, 4
níveis de conexão, 16 terminais, conexão de rosca, para elevadas
exigências ambientais.
PSSu BP 2/16 C-T
314629
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, 2 fileiras, 4
níveis de conexão, 16 terminais, conexão de mola, para elevadas
exigências ambientais.
PSSu BP-C 2/8 C-T
314631
PSSu, módulo básico, para módulos eletrônicos, periferia, trilhos C, 2fileiras, 4
níveis de conexão, 16 terminais, conexão de mola, para elevadas
exigências ambientais.
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento, paraelevadas
exigências ambientais.