Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"314185","name":"PSSu E F PS-P-T","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HS"]}
Imagem similar
PSSu E F PS-P-T
Número do produto: 314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação
do suprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação do trilho C 10 A,para elevadas exigências
ambientais.
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
UKCA Listado em cULus KOSHA EAC TÜV |
| Campo de utilização | Padrão/Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U2 | Alimentação periférica |
| Tensão de alimentação 2 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U2 | CC |
| Tolerância de U2 | -30 %/+25 % |
| Separ. de pot. UINT1 para U2 | |
| Sep. de potencial U1 para U2 | |
| Transp. Interrup.U Norma UINT1 | EN 61131-2 |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-40
70 |
| Temperatura ambiente com UL | 0... 60 °C |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | a curto prazo |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Ruído de banda larga após | EN 60068-2-64 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque conf. norma 2 | 25g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Codific. do material da caixa | PA |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 76 |
| Dimensão de profundidade | 60.2 |
| Dimensão de profundidade | 12.6 |
| Peso líquido | 34 |
| Peso bruto | 43 |
| Nome do elemento codificador | A |
| Cor do elemento codificador | amarelo |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242611 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002583 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049091 |
| Volume | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044095 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu BS 1/8 S-T
314650
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento
do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 1 fileira,
4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca, para elevadas
exigências ambientais. Somente para uso como primeiro módulo após o
módulo principal no ambiente do sistema A e após a estação remota PSSuXR F-T!
PSSu BS 1/8 C-T
314651
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento
do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 1 fileira,
4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de mola, para elevadas
exigências ambientais. Somente para uso como primeiro módulo após o
módulo principal no ambiente do sistema A e após a estação remota PSSuXR F-T!
Acessórios opcionais
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10
unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão
mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico,
verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com
adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000,
módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4
arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em
saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A EC-T
314902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento, paraelevadas
exigências ambientais.