text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu BS-R 2/8 S

Número do produto: 312654
GTIN: 4046548018370
PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 2 fileiras, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca. Somente para renovara alimentação elétrica e para formar grupos potenciais!

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSSu, módulo básico, para módulos de alimentação elétrica, alimentaçãodo suprimento do módulo, alimentação do suprimento periférico, alimentação do trilhoC, 2 fileiras, 4 níveis de conexão, 8 terminais, conexão de rosca. Somente para renovara alimentação elétrica e para formar grupos potenciais!

Homologação CE  
UKCA  
Componente reconhecido pela UL  
Campo de utilização Padrão/Fail-safe  
 
Descrição da carga de umidade UR de 93% a 40 °C  
Parte inf. material da caixa PA  
Material caixa peça superior PC  
Terminal de conexão Terminal por aparafusamento  
Tipo do terminal fixo  
Dimensão altura 129  mm
Dimensão de profundidade 25.2  mm
Peso líquido 71  g
Peso bruto 86  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242603  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001598  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548018370  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de plástico, preto, embalagemcom 10 unidades, embalado em caixa papelão neutro com adesivo de identificação.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, suporte final para calha DIN, versão de metal, para grande tensão mecânica, embalagem com 2 unidades.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, chapa de conexão com resistência integrada de fechamento.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, terminal de aterramento para calha DIN, conexão PE, versão deplástico, verde/amarelo, embalagem com 10 unidades, embalado em caixa papelãoneutro com adesivo de identificação.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos COM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.
PSSu A LA1 (10x50 pcs.)
PSSu A LA1 (10x50 pcs.) 312959
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado com números 1..50, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)
PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.) 312960
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado com números 51..100, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA3 (10x50 pcs.)
PSSu A LA3 (10x50 pcs.) 312961
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado com números 101..150, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA4 (10x50 pcs.)
PSSu A LA4 (10x50 pcs.) 312962
PSSu, placa de identificação de terminais para módulos básicos(dekafix), rotulado com números 151..200, embalagem com 10x 50 placa de identificação determinais, embalado em caixa de papelão neutra com adesivo de identificação.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras de descrição impressas a laser para módulos principaisPSSu/PSS4000, módulos eletrônicos e compactos SEM LINHA DIVISÓRIA, embalagem com 10xunidades (10x DIN A4 arcos com respectivamente 4x 27 = 108 rótulos, soma 1080 rótulos),embalado em saco de plástico resselável com adesivo de identificação.