Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"314093","name":"PSSu XR F -T","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Imagem similar
PSSu XR F -T
Número do produto: 314093
GTIN: 4046548054286
PSSu, estação remota, failsafe e standard, módulo de ampliação para
prolongamento do barramento do módulo com cabo para dados FS e ST e parao suprimento
do módulo, para elevadas exigências ambientais.
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
UKCA Listado em cULus KOSHA EAC TÜV |
| Campo de utilização | Padrão/Fail-safe |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | a curto prazo |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 61131-2
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque conf. norma 2 | |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Tipo do terminal | encaixável |
| Dimensão altura | 125.6 mm |
| Dimensão de profundidade | 50.2 mm |
| Dimensão de profundidade | 72.6 mm |
| Peso líquido | 115 g |
| Peso bruto | 140 g |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242603 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001422 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548054286 |
| Volume | 0.663 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação
PSSu XB F -T
314092
PSSu, estação básica, failsafe e standard, módulo de ampliação para
prolongamento do barramento do módulo com cabo para dados FS e ST e parao suprimento
do módulo, para elevadas exigências ambientais.
PSSu A RJ45-CAB 1.5M
314094
PSSu, cabo de conexão dos barramentos do módulo entre a estação básica eremota
, A RJ45-CAB, 1,5 m.