text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu A RJ45-CAB 1.5M

Número do produto: 314094
GTIN: 4046548056693
PSSu, cabo de conexão dos barramentos do módulo entre a estação básica eremota , A RJ45-CAB, 1,5 m.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

 
Temperatura ambiente -40  
70  
Peso líquido 81  
Peso bruto 85  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27060391  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000037  
Função de referência ETIM EC002599  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548056693  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1