Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"313116","name":"PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HR"]}
Imagem similar
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
Número do produto: 313116
GTIN: 4046548061222
PSSu, conjunto de conectores para módulos compactos, 3 fileiras/30polos,
conexão de mola, série BL-E/S, embalagem com 2 conectores.
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
BG cULus Listed TÜV |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Temperatura ambiente |
-20
100 |
Dados mecânicos
| Seção transversal do condutor |
1
1 |
| Tamanho de fio AWG K1 | 22-18 |
| Peso líquido | 43 |
| Peso bruto | 44 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242692 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC002584 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548061222 |
| Volume | 0.075 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 2 |