Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"327133","name":"PSS u2 EF 4DO 2A -R","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IM"]}
Imagem similar
PSS u2 EF 4DO 2A -R
Número do produto: 327133
GTIN: 4046548103571
PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 4 entradas, semicondutor, 2 A,
1 pino, atraso do desligamento, polarização PNP, à prova decurto-circuito,
protegido contra sobrecarga, 1 fileira, para condições ambientais maiscomplexas e aplicações em ferrovias,
bloco de terminais PSS u2 T 8 necessário (não incluído no escopo
de fornecimento).
Unidade
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 4 entradas, semicondutor, 2 A, 1 pino, atraso do desligamento, polarização PNP, à prova decurto-circuito, protegido contra sobrecarga, 1 fileira, para condições ambientais maiscomplexas e aplicações em ferrovias, bloco de terminais PSS u2 T 8 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo de utilização | Fail-safe |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Carga permitida |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Saídas de semicondutores
| Sep. poten. saídas semicond. | ja |
| Saída semic. à prova c. circ. | ja |
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
Dados ambientais
| Extensão norma1, local instal. | EN 50125-3 |
| Local instal. seg. ext. norma1 | Abstand mind. 1m vom Gleis |
| Extensão norma2, local instal. | EN 61373 |
| Local instal. seg. ext. norma2 | Kategorie 1, Klasse A + B |
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -40 |
| Espec. UL da temp. ambiente | UL 61010 |
| Temperatura ambiente com UL | -40 - 60 °C |
| Norma 2 p/ temp. ambiente | EN 50125-1 |
| Temp. ambiente conf. norma 2 | -40 ... +70 °C |
| Norma 3 p/ temp. ambiente | EN 50125-3 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | 95 % r. F. bei 40 °C |
| Condensação admissível? | EN 60068-2-30 |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 5000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 50121-4 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Ruído de banda larga após | EN 60068-2-64 |
| Norma1 ruído banda larga trem | P_BREITB_RAUSCH_NORM1_BAHN_EN 50125-3 |
| Freq. Ruído banda larga trem | P_BREITB_RAUS_NORM1_FREQ_BAHN_5 ... 2000 Hz |
| Acel. Ruído banda larga trem | 5,7 m/s² eff. |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque conf. norma 2 | 100 m/s² |
| Dist. dielétr. e de fuga cf. 2 |
EN 81-20
EN 50156-1 |
| Categoria de sobretensão 2 | III |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP51 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
Potencial de separação
| Separação de potencial 1 entre | HL-Ausgang und Module Supply |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Funktionsisolierung |
| Separação de potencial 2 entre | Periphery und Module Supply |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Funktionsisolierung |
Dados mecânicos
| Material da caixa | PC |
| Tipo do terminal | steckbar |
| Dimensão altura | 110.8 |
| Dimensão de profundidade | 12.5 |
| Dimensão de profundidade | 72.5 |
| Peso líquido | 34 |
| Peso bruto | 43 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242604 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548103571 |
| Volume | 0.216 dm3 |
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
PSS u2 B 4 -R
327810
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 4 slots,
para condições ambientais mais complexas e aplicações em ferrovia,largura de 50,1 mm,
altura de 107 mm, respeitar as distâncias de montagem.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
328841
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos,
conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para
bloco de terminais disponível, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
328842
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos,
conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para
bloco de terminais disponível, embalagem com 50 unidades.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, acessório, elementos de codificação para módulos eletrônicos,embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante
longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para bloco de terminais, 61x 11,5 mm,
embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos
módulos eletrônicos, variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
Acessórios obrigatórios de operação
PSS u2 T 8 (1 pc.)
328840
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos,
conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para
bloco de terminais disponível, embalagem com 1 unidade.