text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS u2 EF 2DO R 8A -R

Número do produto: 327150
GTIN: 4046548105643
PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 2 saídas, contatos de relé, normalmente aberto, para comutar cargas resistivas e indutivas, máx. 250V CA 10 A (AC1), sem potencial, atraso do desligamento configurável, para condições ambientais mais complexas e aplicações em ferrovia codificação de proteção PSS u2 A CE T para bloco de terminaisdisponível, 2 fi...  Mais

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSS u2, módulo eletrônico, failsafe, 2 saídas, contatos de relé, normalmente aberto, para comutar cargas resistivas e indutivas, máx. 250V CA 10 A (AC1), sem potencial, atraso do desligamento configurável, para condições ambientais mais complexas e aplicações em ferrovia codificação de proteção PSS u2 A CE T para bloco de terminaisdisponível, 2 fileiras, bloco de terminais PSS u2 T 8 necessário (não incluído no escopo defornecimento).

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Sep. de potencial U2 ja  
Carga permitida ohmsch  
induktiv  
Quantidade de saídas de relé 2  
Cat. utilização Norma CA/CC 1 EN 60947-4-1  
Tensão CA1 cont. segur. 250  
Corrente máx. CA1 cont. segur. 10  
Tensão CC1 cont. segur. 24  
Corrente máx. CC1 cont. segur. 10  
Cat. utilização Nor. CA15/CC13 EN 60947-5-1  
Tensão CA15 cont. segur. 230  
Corr. máx. CA15 cont. segur. 3  
Tensão CC13 cont. segur. 24  
Cont. de segurança: AC em UL 250 V AC G.U. (same polarity)  
Contatos de seg.: Pilot Duty B300, R300  
Material de contato do relé AgCuNi  
adic. Detalhes de cont.do relé + 0,2 µm Au  
Separação de potencial RLA ja  
Extensão norma1, local instal. EN 50125-3  
Local instal. seg. ext. norma1 Abstand mind. 1m vom Gleis  
Extensão norma2, local instal. EN 61373  
Local instal. seg. ext. norma2 Kategorie 1, Klasse A + B  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN IEC 60068-2-14  
EN 60068-2-78  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
Espec. UL da temp. ambiente UL 61010  
Temperatura ambiente com UL -40 - 60 °C  
Norma 2 p/ temp. ambiente EN 50125-1  
Temp. ambiente conf. norma 2 -40 ... +70 °C  
Norma 3 p/ temp. ambiente EN 50125-3  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade P_FEUCHTE_WERT_95 % r. F. bei 40 °C  
Condensação admissível? EN 60068-2-30  
Alt. op. adm. acima nível mar 5000 m  
EMV conforme norma... EN 12015  
EN 12016  
EN IEC 61000-6-2  
EN 50121-4  
EN 298  
EN 61000-6-7  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
EN 50156-1  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Ruído de banda larga após EN 60068-2-64  
Norma1 ruído banda larga trem
Freq. Ruído banda larga trem
Acel. Ruído banda larga trem 5,7 m/s² eff.  
Acel. choque conf. norma 1 150 m/s²  
Acel. choque conf. norma 2 100 m/s²  
Dist. dielétr. e de fuga cf. 2 EN 81-20  
EN 50156-1  
Categoria de sobretensão 2 III  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes IP20  
Separação de potencial 1 entre RL-Ausgang und RL-Ausgang  
Tipo da separ. de potencial 1 sichere Trennung  
Separação de potencial 2 entre RL-Ausgang u. Periphery Supply  
Tipo da separ. de potencial 2 sichere Trennung  
Separação de potencial 3 entre RL-Ausgang und Module Supply  
Tipo da separ. de potencial 3 sichere Trennung  
Separação de potencial 4 entre Periphery und Module Supply  
Tipo da separ. de potencial 4 Funktionisolierung  
Material da caixa PC  
Tipo do terminal steckbar  
Dimensão altura 110.8  
Dimensão de profundidade 25  
Dimensão de profundidade 72.5  
Peso líquido 93  
Peso bruto 110  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS não  
Conformidade REACh Não contém substâncias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242604  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105643  
Volume 0.378  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSS u2 B 4 -R
PSS u2 B 4 -R 327810
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 4 slots, para condições ambientais mais complexas e aplicações em ferrovia,largura de 50,1 mm, altura de 107 mm, respeitar as distâncias de montagem.
PSS u2 T 8 (10 pcs.)
PSS u2 T 8 (10 pcs.) 328841
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos, conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para bloco de terminais disponível, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.)
PSS u2 T 8 (5 x 10 pcs.) 328842
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos, conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para bloco de terminais disponível, embalagem com 50 unidades.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
PSS u2 A CE E (10 pcs.) 328860
PSS u2, acessório, elementos de codificação para módulos eletrônicos,embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.) 328910
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.) 328911
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para módulos eletrônicos,variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.) 328912
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para bloco de terminais, 61x 11,5 mm, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.) 328913
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos módulos eletrônicos, variante curta, 23,5 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.) 328914
PSS u2, acessório, tiras de identificação, para suporte de identificaçãodos módulos eletrônicos, variante longa, 103 x 10,5 mm, embalagem com 10 xDIN folhas A4.

Acessórios obrigatórios de operação

PSS u2 T 8 (1 pc.)
PSS u2 T 8 (1 pc.) 328840
PSS u2, acessório, bloco de terminais, para módulos eletrônicos, 8polos, conexão de mola, elemento de codificação de proteção PSS u2 A CE T para bloco de terminais disponível, embalagem com 1 unidade.
PSS u2 A CE T (10 pcs.)
PSS u2 A CE T (10 pcs.) 328861
PSS u2, acessório, elementos de codificação de proteção para bloco determinais, embalagem com 10 unidades.