Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"328810","name":"PSS u2 B 4","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880IO"]}
Imagem similar
PSS u2 B 4
Número do produto: 328810
GTIN: 4046548072464
PSS u2, acessório, suporte de módulo, para módulos eletrônicos, 4 slots,
largura de 50,1 mm, altura de 107 mm, observar as distâncias demontagem.
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
UKCA Listado em cULus EAC TÜV |
| Campo de utilização | Padrão |
Dados técnicos
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
| Espec. UL da temp. ambiente | |
| Temperatura ambiente com UL | |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma | EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... |
EN 12015
EN 12016 EN 61131-2 (Zona B) |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque conf. norma 2 | |
| Dist. dielétr. e de fuga cf. 2 | |
| Categoria de sobretensão 2 | III |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
Dados mecânicos
| Material da caixa | PPE |
| Dimensão altura | 107 mm |
| Dimensão de profundidade | 53.9 mm |
| Dimensão de profundidade | 32.9 mm |
| Peso líquido | 74 g |
| Peso bruto | 75 g |
Ambiente
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242603 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001598 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548072464 |
| Volume | 0.193 dm3 |
| Harmonized System Code | 85381000 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios opcionais
PSS u2 A SH 4 (10 pcs.)
328820
PSS u2, acessório, elemento de conexão blindado, para módulosprincipais, módulos de fornecimento de energia
e suporte de módulo, 4 conexões, 4 fileiras, largura de 50 mm, alturatotal
do sistema montado aprox. 120 mm, observar as distâncias de montagem,bloqueio mecânico
no trilho DIN, embalagem com 10 unidades.
PSS u2 A LC B4 (10 pcs.)
328916
PSS u2, acessório, suporte de identificação, para suporte de módulo, 23,5 x 10,5 mm,
embalagem com 10 unidades.